Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Hjemmeside
Kategorier
Møbler
Mirrors
Isabella Mirror
Ikke tilgjengelig i USA
Alterna
Følg
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
This product is only available for the Swedish market.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Isabellaspegel
Produktfamilie
Sanitet
Produktgruppe
Badrumsmöbler
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-08-03
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
700
Bredde (mm)
400
Dybde (mm)
20
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Glass
Sekundært materiale
sponplater
Designet i
Sverige
Produsert i
Polen
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Møbler - Mirrors
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
CSI MasterFormat 2014 kode
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Mirrors
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sverige
Lignende produkter
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Last ned
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Last ned
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Last ned
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Last ned
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Last ned
Essem Design
Classic speil
Last ned