Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
alterna/products/bd1f9f0b-b31f-4c13-a831-721e4f2e8645
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Shower screens
Lusso Bath Wall
Ikke tilgjengelig i USA
Alterna
Følg
Lusso Bath Wall
This product is only available for the Swedish market.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
This product is only available for the Swedish market.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Lussobadkarsvagg
Produktfamilie
Sanitet
Produktgruppe
Badkarsväggar
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2016-01-16
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1400
Bredde (mm)
800
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Monteringsanvisning
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7391425.pdf
Produktsertifisering
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Glass
Sekundært materiale
Aluminium
Designet i
Sverige
Produsert i
Kina
Nettovekt (kg)
18
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Shower screens
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Furniture and Furnishings
UNSPSC-kode
56
Uniclass 2015 kode
Pr_40_30_20_78
Uniclass 2015 beskrivelse
Shower curtains
CSI MasterFormat 2014 kode
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 tittel
Shower Doors
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sverige
Lignende produkter
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Last ned
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Last ned
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Last ned
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Last ned
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Last ned
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Last ned