Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
alterna/products/0c1e42c4-7816-41a1-808c-6b631c772526
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
PictoShowerwall straight corner100x100
Ikke tilgjengelig i USA
Alterna
Følg
PictoShowerwall straight corner100x100
This product is only available for the Swedish market.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
This product is only available for the Swedish market.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Pictoduschvaggar_raka_duschhorn_100x100
Produktfamilie
Sanitet
Produktgruppe
Duschväggar
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2016-01-16
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Monteringsanvisning
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
Produktsertifisering
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
Teknisk beskrivelse
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Glass
Sekundært materiale
Aluminium
Designet i
Sverige
Produsert i
Kina
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Showers
UNSPSC-kode
30181503
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 beskrivelse
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 kode
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 tittel
Tub and Shower Enclosures
OmniClass-nummer
23-31 17 17
OmniClass-tittel
Shower Enclosures
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sverige
Lignende produkter
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Last ned
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Last ned
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Last ned