Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
alterna/products/16eb4b0b-c686-484d-b557-da98c1b3e4c4
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Dusjer
Square S1 Shower set
Ikke tilgjengelig i USA
Alterna
Følg
Square S1 Shower set
Square S1 Shower set. Shower set with hand shower in chrome and matt white. This product is only available for the Swedish market.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
This product is only available for the Swedish market.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Squareduschset_S1
Produktfamilie
Sanitet
Produktgruppe
Duschset
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-06-01
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_8376981.pdf
Monteringsanvisning
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_8320122.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Plastikk
Sekundært materiale
messing
Designet i
Sverige
Produsert i
Kina
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Dusjer
IFC-klassifisering
møblerings del
UNSPSC-navn
Showers
UNSPSC-kode
30181503
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Showers
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sverige
Lignende produkter
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Last ned
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Last ned
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Last ned
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Last ned
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Last ned
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Last ned