Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Access Ergo washbasin is adapted for wheel chair usera. Loose washbasin with overflow, for bolt assembly. The washbasin is deep with a low profile which provides generous leg space. The bottom side is smooth to prevent discomfort. The top side is designed for easy cleaning.

    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Access_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeTvättställ
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2026-04-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)145
    • Bredde (mm)480
    • Dybde (mm)375
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialemessing
    • Designet iSverige
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)9.57
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks

    Tilgjengelighet etter region

    Europa