Bathtub handle
Bathtub handle
    Alterna

    Bathtub handle

    This product is only available for the Swedish market.

    Bathtub handle in chrome, available in two sizes.

    Width: 353 and 653 mm

    Height: 53

    Depth: 88

    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market.

      Color: Chrome

      Width: 353 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

      Width: 653 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Badkarshandtag
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadkar
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-08
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
    • OmniClass-tittelBathtub Grab Bars