Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market.
Spesifikasjon
  • This product is only available for the Swedish market.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Bas_spegelskap
  • ProduktfamilieSanitet
  • ProduktgruppeSpeglar
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-04-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)598
  • Dybde (mm)146
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa