Basic Tall cabinet
Basic Tall cabinet
    Alterna

    Basic Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market.
    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Basichogskap
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-01-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1800
    • Bredde (mm)300
    • Dybde (mm)290
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings