LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna steel lighting fixture for LED-lights. Available in 600 mm width with power outlet and RCCB. IP44. Suits all Alternas mirror cabinets. Screws are included in the packaging.

    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.LEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)225
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Nettovekt (kg)3.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa