Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

This product is only available for the Swedish market.
Spesifikasjon
  • This product is only available for the Swedish market.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Piazzatvattstall
  • ProduktfamilieSanitet
  • ProduktgruppeTvättställspaket
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-01-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Designet iSverige
  • Produsert iTyrkia
  • Nettovekt (kg)20
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSinks
  • UNSPSC-kode30181504
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung hand rinse basins
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks