Picto Shower cabin
Picto Shower cabin
    Alterna

    Picto Shower cabin

    5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)
    This product is only available for the Swedish market. Alterna Picto shower cabin with sliding doors. Available in 4 sizes. Choose between 70x90, 90x70, 80x80 or 90x90 cm. Back panels in white 5 mm glass. Doors and side panels in 5 mm clear glass. White function panel with shower set, soap shelf and 160 cc hole for faucet. Acrylic shower tray with adjustable legs and removable front. Bottom valve included.
    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pictoduschkabin
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschkabiner
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-08
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iSverige
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-tittelShower Enclosures