Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Tvattstallsdusch_Shower_set
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschset
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)35
    • Dybde (mm)30
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materiale PVC / Plast
    • Designet iSverige
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)0.39
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa