Rash Crates
Rash Crates
    Alterna

    Rash Crates

    This product is only available for the Swedish market.
    Spesifikasjon
    • This product is only available for the Swedish market.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Utslagsbackar
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeUtslagsbackar
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-01-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)498
    • Bredde (mm)430
    • Dybde (mm)320
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iFinland
    • Produsert iFinland
    • Nettovekt (kg)3.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWash Water Troughs
    • OmniClass-nummer23-21 43 25 11
    • OmniClass-tittelMop Sinks