Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
Spesifikasjon
  • This product is only available for the Swedish market.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.WC-fixturer
  • ProduktfamilieSanitet
  • ProduktgruppeTvättställspaket
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-01-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)501
  • Bredde (mm)335
  • Dybde (mm)120
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnWall fixture
  • UNSPSC-kode39111503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall hangings
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 12 26
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWall Hangings
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 11 11
  • OmniClass-tittelWall Hangings