Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, usable as a disposable formwork prepared for horizontal and vertical reinforcement for the construction of reinforced concrete septa, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-standards ISO14001: 2004
Spesifikasjon
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • ProduktfamilieBlock
  • ProduktgruppeFacciavista BCC20
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-12-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)200
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • HovedmaterialeMur
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)18
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Murverk
  • IFC-klassifiseringBlokk
  • UNSPSC-navnConcrete bricks
  • UNSPSC-kode30131603
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 beskrivelseAggregate concrete bricks
  • OmniClass-nummer23-13 21 11 11
  • OmniClass-tittelConcrete Blocks