ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
ARDEX

ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors

Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
Spesifikasjon
  • Mixing ratio: Approx. 4,5 - 5 l. of water: 25 kg. of powder, equivalent to 1 vol. of water: 3 vol.de powder. Density: Approx. 1.6 Kg / l. Density of fresh mortar: Approx. 2 kg./l. Performance: Approx. 1.6 kg of dust per m2 and mm. Workability: 2.5 hours. Compressive strength: Approx. 48 N / mm2 Resistance to Flexotraction: Approx. 8 N / mm2 Packaging: Sacks of 25 kg.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARDEX-REP-MUR-AR
  • ProduktfamilieConcrete Repair
  • ProduktgruppeStructure Repair Mortar with Fibers and Corrosion Inhibitors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-07
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMortar
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Betong
  • UNSPSC-navnInterior finishing materials
  • UNSPSC-kode3016
  • CSI MasterFormat 2014 kode03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelConcrete Finishing
  • OmniClass-nummer23-15 00 00
  • OmniClass-tittelInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II kodeC30
  • CSI UniFormat II tittelINTERIOR FINISHES

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia
Spania
Singapore
Thailand
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit