Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails

    Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A6697
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasin taps
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-04-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)143
    • Bredde (mm)51
    • Dybde (mm)139
    Relatert
    • Hovedmaterialemessingprodukter
    • Nettovekt (kg)2.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Storbritannia