SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted no temperature mix with mains power
    Spesifikasjon
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Main Power
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.A7553
    • ProduktfamilieSensorflow
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • Utgivelsesdato2021-01-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)157
    • Dybde (mm)335
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Nettovekt (kg)1.75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Storbritannia