Sandringham 21 Washbasin 55cm 1 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 55cm 1 Taphole

Sandringham 21 washbasin 55 cm, 1 taphole, with overflow no chainstay hole
Spesifikasjon
  • 55 cm, 1 taphole, with overflow no chainstay hole
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.E8949
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppePedestal wash basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)189
  • Bredde (mm)551
  • Dybde (mm)464
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)16
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePedestal wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Europa
Storbritannia