OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas M2 Mechanical dual flushplate, available in four different finishes, Black, White, Chrome and Brushed Chrome
    Spesifikasjon
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S0767
    • ProduktfamilieOLEAS
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • Utgivelsesdato2021-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)57
    • Bredde (mm)265
    • Dybde (mm)189
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)0.34
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kode46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFlushing Gates
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-tittelFlushing Gates

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Irland
    Storbritannia