Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
armitage-shanks/products/0e5fd89c-89c3-4943-9d52-d24d4c89a14c
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Ikke tilgjengelig i USA
Armitage Shanks
Følg
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
S2254
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Wall hung hand rinse basins
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-01-26
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
195
Bredde (mm)
500
Dybde (mm)
420
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.co.uk
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S225401
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Nettovekt (kg)
12.7
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 beskrivelse
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-tittel
Sinks
Tilgjengelighet etter region
Europa
Storbritannia
Lignende produkter
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Last ned
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Last ned
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Last ned
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Last ned
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Last ned
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Last ned