Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Spesifikasjon
  • 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S2293
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung wash basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)203
  • Bredde (mm)601
  • Dybde (mm)481
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)16.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Europa
Storbritannia