Contour 21 37cm Hand Rinse Washbasin RH Taphole No Overflow or Chain Hole

Contour 21 37cm Hand Rinse Washbasin RH Taphole No Overflow or Chain Hole

Contour 21 37 cm handrinse washbasin right hand taphole no overflow or chainstay hole, bottom outlet
Spesifikasjon
  • Right hand taphole no overflow or chainstay hole, bottom outlet
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S2474
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung hand rinse basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)170
  • Bredde (mm)370
  • Dybde (mm)306
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)8.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Europa
Storbritannia