Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
armitage-shanks/products/0898aa80-17b0-410c-abd6-f1cb833b57c7
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Vask
Portman 21 55cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Ikke tilgjengelig i USA
Armitage Shanks
Følg
Portman 21 55cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Portman 21 55 cm pedestal washbasin 1 taphole with overflow
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
55 cm pedestal washbasin 1 taphole with overflow
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
S2478
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Pedestal wash basins
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-01-26
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
185
Bredde (mm)
547
Dybde (mm)
441
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.co.uk
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S247801
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
glassporselen
Nettovekt (kg)
13.8
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Vask
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 beskrivelse
Pedestal wash basins
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-tittel
Sinks
Tilgjengelighet etter region
Europa
Storbritannia
Lignende produkter
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Last ned
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Last ned
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Last ned
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Last ned
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Last ned
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Last ned