Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - one taphole

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - one taphole

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - one taphole
Spesifikasjon
  • 40 cm schools basin with overflow - one taphole
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S2635
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung hand rinse basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)402
  • Dybde (mm)328
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)9.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Europa
Storbritannia