Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole

Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole

Contour 21 splash 50 cm schools basin with overflow - one taphole
Spesifikasjon
  • 50 cm schools basin with overflow - one taphole
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S2690
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung wash basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)180
  • Bredde (mm)503
  • Dybde (mm)401
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)12
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Europa
Storbritannia