Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Toalett
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Ikke tilgjengelig i USA
Armitage Shanks
Følg
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Conceala 2 cistern 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
S3626
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
WC cisterns
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-01-26
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
285
Bredde (mm)
415
Dybde (mm)
150
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.co.uk
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Plastikk
Nettovekt (kg)
3
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Toalett
IFC-klassifisering
Sanitærterminal
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 beskrivelse
WC cisterns
OmniClass-nummer
23-31 19 19 11
OmniClass-tittel
Water Operated Water Closets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Storbritannia
Lignende produkter
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Last ned
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Last ned
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Last ned
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Last ned
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Last ned
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Last ned