Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
Spesifikasjon
  • Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S4513
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC cistern fittings
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)65
  • Dybde (mm)75
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Nettovekt (kg)0.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC cistern fittings
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closets 

Tilgjengelighet etter region

Europa
Storbritannia