EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

Edit L Rim mounted single lever tall basin mixer no waste
Spesifikasjon
  • Rim mounted single lever tall basin mixer without waste
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.A1349
  • ProduktfamilieEdit L
  • ProduktgruppeBasin Mixer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)75
  • Bredde (mm)210
  • Dybde (mm)560
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Nettovekt (kg)1.74
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011328
  • ETIM-navnWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets