Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 washbasin 50 cm, 2 taphole, with overflow and chainstay hole
Spesifikasjon
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.E8946
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppePedestal wash basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)189
  • Bredde (mm)506
  • Dybde (mm)444
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePedestal wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks