Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome
    Spesifikasjon
    • Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome. Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S0766
    • ProduktfamilieOLEAS
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)57
    • Bredde (mm)265
    • Dybde (mm)189
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kode46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFlushing Gates
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-tittelFlushing Gates

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Irland