SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E2 electronic (infrared) metal dual flushplate
    Spesifikasjon
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation. Dual flush Infrared actuation Vandal resistant Zamac metal material
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S0773
    • ProduktfamilieSEPTA PRO
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • Utgivelsesdato2021-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)550
    • Bredde (mm)265
    • Dybde (mm)190
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)0.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kode46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFlushing Gates
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-tittelFlushing Gates

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Irland
    Storbritannia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText