EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

Edit L 40cm handrinse basin - one taphole
Spesifikasjon
  • 40cm Handrinse washbasin with one taphole
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S0815
  • ProduktfamilieEdit L
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)160
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)350
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Nettovekt (kg)7.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011550
  • ETIM-navnWashbasin
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kode33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCatchbasins
  • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
  • OmniClass-tittelSurface Water Retention Basins

Tilgjengelighet etter region

Europa