SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    Septa Pro M1 mechanical metal dual flushplate
    Spesifikasjon
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Mechanical actuation Dual flush Metal Zamac material Vandal resistant Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S0858
    • ProduktfamilieSEPTA PRO
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • Utgivelsesdato2021-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)550
    • Bredde (mm)265
    • Dybde (mm)190
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)1.02
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kode46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFlushing Gates
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-tittelFlushing Gates

    Tilgjengelighet etter region

    Europa