SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    Septa Pro P2 pneumatic metal dual small flushplate
    Spesifikasjon
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Dual Flush Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material Complements Prosys In wall frames and cisterns Compact size
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S0860
    • ProduktfamilieSEPTA PRO
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • Utgivelsesdato2021-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)140
    • Bredde (mm)260
    • Dybde (mm)180
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Nettovekt (kg)0.49
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivelseFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kode46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFlushing Gates
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-tittelFlushing Gates

    Tilgjengelighet etter region

    Europa