Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Spesifikasjon
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S2159
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung hand rinse basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)175
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)365
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)9.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks

Tilgjengelighet etter region

Europa