Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 accessible washbasin 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Spesifikasjon
  • 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S2164
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung wash basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)196
  • Bredde (mm)541
  • Dybde (mm)549
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)16.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks