CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    Contour 21 Accessible Basin 60 cm,  1 Central Tap Hole, White

    Spesifikasjon
    • Contour 21 Accessible Basin 60 cm with 1 Central Tap Hole, White

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S2168
    • ProduktfamilieCONTOUR 21
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)195
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)545
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Nettovekt (kg)17.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-tittelSurface Water Retention Basins