Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Spesifikasjon
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S2311
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWall hung hand rinse basins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-01-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)195
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)420
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Nettovekt (kg)12.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung hand rinse basins
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks