Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Spesifikasjon
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S2629
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCounter top wash basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)150
  • Bredde (mm)388
  • Dybde (mm)388
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)2.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Washtops
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 beskrivelseCounter top wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks