Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Spesifikasjon
  • Round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S2688
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUndermounted wash basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)176
  • Bredde (mm)480
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)7.15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 beskrivelseUndermounted wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks