Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 rectangular 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Spesifikasjon
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S2689
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUndermounted wash basins
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)176
  • Bredde (mm)421
  • Dybde (mm)351
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)6.05
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 beskrivelseUndermounted wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks