Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Spesifikasjon
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S3077
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC pans
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)366
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)701
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
  • Nettovekt (kg)32
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closets