Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Spesifikasjon
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S4545
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC seats and covers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)58
  • Bredde (mm)375
  • Dybde (mm)442
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Nettovekt (kg)1.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett-sete
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC seats and covers
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closets 

Tilgjengelighet etter region

Europa