Purita Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountain

Purita Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountain

Purita wall mounted stainless steel drinking fountain - no pedestal
Spesifikasjon
  • Wall mounted stainless steel drinking fountain - no pedestal
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S5449
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeDrinking fountains packages
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Bredde (mm)310
  • Dybde (mm)266
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Nettovekt (kg)8.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Drikkefontener
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 beskrivelseDrinking fountains
  • OmniClass-nummer23-31 31 00
  • OmniClass-tittelDrinking Fountains

Tilgjengelighet etter region

Europa