Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
Spesifikasjon
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S6110
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung urinals
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)675
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)305
Relatert
  • Nettovekt (kg)16
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-tittelUrinals