Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura hygeniq 50 cm wall urinal
Spesifikasjon
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S6118
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung urinals
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)510
  • Bredde (mm)395
  • Dybde (mm)325
Relatert
  • Nettovekt (kg)13.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-tittelUrinals