Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Spesifikasjon
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S6388
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung urinals
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)567
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)265
Relatert
  • Nettovekt (kg)11.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-tittelUrinals

Tilgjengelighet etter region

Europa