Doc M Contour 21 Back To Wall Pack LH

Doc M Contour 21 Back To Wall Pack LH

Doc M Contour 21 back to wall left hand corner pack
Spesifikasjon
  • Back to wall left hand corner pack, rimless WC pan, water saving delay fill Conceala cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.S6968
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessible WC Doc M equipment packages
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1401
  • Bredde (mm)1500
  • Dybde (mm)2200
Relatert
  • Nettovekt (kg)70
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_60_02
  • Uniclass 2015 beskrivelseAccessible WC equipment packages
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closets 

Tilgjengelighet etter region

Europa