BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Bottle Trap 1 1/4" ,Plastic Resealing, 75 mm Seal, White

    Spesifikasjon
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.S8920
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBASIN WASTE
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)200
    • Bredde (mm)75
    • Dybde (mm)75
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Nettovekt (kg)2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins wastes
    • OmniClass-nummer23-39 29 11
    • OmniClass-tittelWaste Water Drains